Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Pasternack Bias Tees

T’s Bias

 

Os T’s bias da Pasternack são componentes coaxiais passivos utilizados

primariamente em aplicações onde é necessário injetar correntes ou voltagens

DC em circuitos de RF. Os T’s bias são desenhados para injetar uma corrente DC

dentro de um circuito de RF sem afetar o sinal de RF através do caminho principal de

transmissão. Nossas linhas de T’s bias são utilizadas em aplicações onde a corrente DC

e necessária nos amplificadores de potência em antenas ou outros circuitos de RF. O “T”

de seu nome e derivado do seu formato com 3 portas que se assemelha ao formato típico

de uma letra T.

 

Os T’s bias de 50 Ohms da Pasternack estão disponíveis com dois desenhos diferentes de conexão bias incluindo pinos soldados e fêmea SMA. Outras configurações de conexão para nossos T’s Bias incluem 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, Tipo N e SMA. Os T’s bias da Pasternack possuem taxas máximas de voltagem entre 24 e 100 volts. A corrente DC máxima para nossos T’s bias varia entre 200 mA ate 7.000mA (miliamps). Muitos de nossos T’s bias atendem às normas RoHS e REACH.

 

Nossa fábrica com certificação ISO 9001-2008 oferece embarques diários de bias ts de nosso vasto e completo estoque de componentes de microondas e RF. Nosso serviço de atendimento e suporte técnico para clientes está disponível para atendimento (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de T’s bias no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018