Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Pasternack DC Blocks

DC Blocks

 

Os DC blocks da Pasternack são componentes coaxiais passivos que previnem

(bloqueiam) a entrada de frequências de corrente direta (DC) nos sinais de RF. Os

DC blocks da Pasternack estão disponíveis em versões de 50 e 75 Ohm e podem

ser comprados nos modelos: somente interno, somente externo e interno/externo

em faixas de frequência variadas. A maior parte de nossos DC blocks atende às normas

RoHS e REACH.

 

Os DC blocks de 50 Ohms da Pasternack podem ser solicitados com conectores de 2.4mm, 2.92mm, BNC, tipo N ou SMA e com frequências variando entre 10 MHz ate 50 GHz. Nossos DC Blocks de 75 Ohms estão disponíveis apenas com conectores do tipo N, F e BNC e possuem frequências variando entre 10 MHz e 4 GHz. A voltagem para a linha de DC Blocks de 50 Ohm varia de 75 a 950 volts, dependendo do modelo. Nossos DC Blocks RF de 75 Ohm estão disponíveis na voltagem de 200 volts.

 

Nossa fábrica com certificação ISO 9001-2008 embarca DC Blocks no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternak possui o maior e mais completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Assistência técnica especializada e atendimento personalizado ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de DC blocks no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018