Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

RF Surge Protection width=

Protetores de Sobrecarga de RF

 

A linha de protetores de sobrecarga da Pastenack (também conhecida como

proteção de RF contra descargas eletromagnéticas) são componentes passivos

de microondas que protegem contra pulsos eletromagnéticos intensos (EMP)

ou fontes de extrema potência, tipicamente causados por queda de raios. Os

produtos de proteção contra sobrecarga coaxial RF ou proteção contra

descargas eletromagnéticas da Pasternack são normalmente utilizados em

instalações de antenas para proteger equipamentos sensíveis e são especialmente produzidos para passar a frequência desejada enquanto dissipam a sobrecarga do relâmpago. Nossos produtos de proteção de sobretensão coaxial possuem cartuchos substituíveis de descarga de gás e um terminal de solo saliente que permite aterramento superior.

 

Os componentes de proteção a sobretensão de 50 Ohms para RF da Pasternack estão disponíveis com conectores N e podem ser solicitados com a opção de anteparo. Nossos protetores de sobrecarga para RF possuem frequências de operação variando de DC a 3 GHz. Estes protetores de sobrecarga possuem uma capacidade máxima de suportar potências de até 2.000 Watts. A maior parte de nossos protetores coaxiais de sobrecarga seguem às normas REACH ou RoHS.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos os produtos RF coaxiais de proteção de sobrecarga / raios de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de protetores de sobrecarga para RF no Brasil, por favor entre em contato

com a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018