Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

RF Detectors

Detectores RF

 

Os detectores RF da Pasternack são componentes coaxiais ativos que

convertem a força do sinal RF em voltagem DC proporcional em sua saída,

também conhecida como “saída de vídeo”. Nós produzimos três tipos básicos

de detectores RF, incluindo detectores de diodo Schottky com zero bias, detectores

de diodo Schottky e detectores de log. Os detectores RF da Pasternack são normalmente

utilizados para monitorar e medir a força do sinal de uma fonte RF. A maioria de nossos

detectores de RF atende às normas RoHS e REACH.

 

Detectores RF estão disponíveis com conexões SMA, enquanto nossas variedades de 75 Ohm possuem conectores BNC. Nossos detectores de bias zero, detectores de bias e detectores de log possuem capacidades de frequência variável entre 100 KHz  ate 26.5 GHz, dependendo do tipo e modelo. Estes detectores de RF possuem uma taxa máxima de entrada de potência variando de 10 a 23 dBm e um limite de sinal RF (sensibilidade tangencial) de -54 a -20 dBm. A Pasternack produz duas variações de detectores de RF com bias de saída positivo ou negativo.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos os detectores RF de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de detectores RF no Brasil, por favor entre em contato com

 a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018