Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

RF Amplifiers

Amplificadores RF

 

Os amplificadores RF da Pasternack são utilizados para converter um sinal de

RF de baixa potência e baixa frequência em uma frequência maior com potência

mais alta. Os amplificadores RF são geralmente utilizados em aplicações para

direcionar as transmissões de potência de uma antena. Os amplificadores RF da

Pasternack são projetados para satisfazer a uma larga gama de aplicações. Nossa

linha de amplificadores de RF inclui amplificadores de RF em linha com ganho de 18 dB

e frequências de 500 MHz a 2 GHz, amplificadores de RF de uso geral que oferecem até 18 dB de ganho e operação de frequência variando de 10 MHz a 3 GHz, e amplificadores RF e baixo ruído (LNA) oferecem até 21 dB de ganho e frequência de operação variando de 500 MHz até 18 GHz.

 

Os amplificadores de frequência de 50 Ohm estão disponíveis apenas com conectores SMA. Nossos amplificadores RF de banda larga possuem capacidade de frequência variando desde 20 MHz ate 18 GHz dependendo do tipo e do modelo. Os amplificadores RF possuem voltagem de operação entre 9 e 15 volts (VDC) e uma figura de ruído máximo de 2.5 dB a 7 dB. Muitos de nossos amplificadores de RF e microondas estão dentro das normas  RoHS e REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos seus amplificadores de RF de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de amplificadores RF no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018