Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Frequency Multipliers

Multiplicadores de Frequência

 

Os multiplicadores de frequência da Pasternack (também conhecidos como

duplicadores de frequência) são componentes passivos de microondas que geram um

sinal de saída com frequência maior do que a frequência do sinal de entrada, conhecido

como sinal harmônico. O sinal de entrada é injetado em um filtro passa banda que seleciona

o sinal harmônico (multiplicado) desejado. Nossos multiplicadores de frequência são

largamente utilizados em equipamentos de teste e aplicações de comunicação.

 

Os multiplicadores de frequência de 50 Ohm estão disponíveis apenas com conectores SMA. Nossos multiplicadores de frequência RF operam com frequências de entrada variando de 1.5 GHz a 13 GHz e frequências de saída entre 3 GHz e 26 GHz. Os multiplicadores de frequência da Pasternack têm um nível máximo de entrada variando entre +10 dBm e +13 dBm e uma perda máxima de conversão de 10 dB. Todos os nossos multiplicadores de frequência estão de acordo com a norma REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos os multiplicadores de frequência de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de multiplicadores de frequência no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018