Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Phase Trimmers

Aparadores de Fase

 

Os aparadores de fase da Pasternack são dispositivos passivos ajustáveis

desenhados para aplicações de RF onde o casamento de fases entre dois cabos é

necessário para uma performance apropriada do sistema. Dependendo da aplicação,

ajustes mínimos na fase podem ser necessários para que o aparador de fase assegure

o máximo desempenho do sistema de RF. Os aparadores de fase variável da Pasternack

permitem que o usuário faça ajustes manuais precisos na fase sem degradar o sinal.

 

Os aparadores de fase RF da Pasternack são fabricados com conectores SMA e podem ser solicitados com uma opção SMA para RG405 coaxial (0.85” semi rígido soldado). Nossos aparadores de fase analógicos possuem frequências de operação variando entre DC e 18 GHz. Nossos aparadores de fase de banda larga possuem uma variação de fase entre 0 e 360 graus com um ajuste de 10 graus por GHz dependendo de seu modelo e estilo. O máximo de perda de inserção para todos os nossos aparadores de frequência de RF é de 0.5 dB. Muitos de nossos aparadores de fase analógicos de RF atendem à norma REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos os aparadores de frequência de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de aparadores de fase no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018