Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Pasternack Attenuators

Atenuadores RF

 

Os atenuadores coaxiais da Pasternack Enterprises incluem modelos variáveis

contínuos, DC bias, fixos e graduais. Nossos atenuadores RF estão disponíveis

nas variações de 50 e 75 Ohms de impedância. Estas séries de atenuadores

coaxiais estão disponíveis com conexões de 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, 7mm,

BNC, F, N, SMA e TNC. A atenuação dB de RF para estes atenuadores Pasternack

varia de 0 a 110 dB. A variação de frequência de nossos atenuadores coaxiais vai de

DC a 50 GHz. Esta linha de produtos inclui atenuadores de baixa a alta potência que

trabalham com potências variando de 0,5 Watts a 500 Watts.

 

Os atenuadores da Pasternack podem ser dos tipos macho, fêmea, bi direcionais ou direcionais, dependendo de sua potência. Nossos atenuadores RF são fabricados de acordo com especificações precisas do mercado e são construídos em alumínio aletado dissipante, aço inoxidável ou latão banhado em níquel. A Pasternack utiliza atenuadores Pi ou blocos Pi para o desenho de seus atenuadores em série.

 

Nossa fábrica com certificação ISO 9001-2008 oferece embarques diários de atenuadores RF de nosso vasto e completo estoque de componentes de RF e microondas. Nosso serviço de atendimento e suporte técnico para clientes está disponível para atendimento (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de atenuadores RF no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018