Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Isolators and Circulators

soladores e Circuladores

 

Os Isoladores da Pasternack RF são componentes passivos de 2 portas que

auxiliam na proteção de componentes de RF de corrente excessiva ou reflexão

de sinal. Nossos isoladores agem como uma “armadilha” unidirecional, isolando a

fonte e a carga de modo que qualquer energia refletida no fluxo seja aprisionada ou

dissipada. Os circuladores RF da Pasternack são componentes microondas passivos de 3 portas

que controlam a direção do sinal e do fluxo dentro de um circuito de RF. Os circuladores também são

unidirecionais, mas circulam o fluxo de energia de cada porta para a porta adjacente a direita.

 

Os isoladores RF de 50 Ohm de estão disponíveis apenas com conectores SMA e N. Nossos isoladores e circuladores de banda larga possuem capacidade de frequência variando entre 1 GHz até 26.5 GHz dependendo do tipo e do modelo e possuem perda de inserção muito baixa. Os circuladores e isoladores da Pasternack enterprises possuem uma taxa de potência entre 10 e 20 Watts e um VSWR máximo de 1.45:1. Muitos de nossos circuladores e isoladores de RF e microondas atendem às normas RoHS e REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca isoladores e circuladores de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de isoladores e circuladores no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018