Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Cable Assemblies

Cabos Montados de RF

 

Os cabos montados da Pasternack podem ser adquiridos com muitos tipos

 diferentes de conectores e comprimento personalizado dependendo das

necessidades de sua aplicação. Se você precisa de uma configuração especial

de cabo que não está disponível em nosso estoque, você poderá criar sua

própria montagem de cabo RF entrando em contato com nosso departamento

técnico.

 

Os cabos montados de 50 Ohm da Pasternack podem ser solicitados utilizando os seguintes tipos de conectores: 1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, Jacaré, Banana, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Espada, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Jacaré, Mini Banana e Mini UHF. Os cabos montados de 75 Ohm da Pasternack podem ser solicitados utilizando os seguintes tipos de conectores de 75 Ohm: 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm e Mini SMB 75 Ohm.

 

Os cabos da Pasternack disponíveis para montagem de cabos coaxiais incluem: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U e RG8X.

 

Nossa fábrica com certificação ISO 9001:2008 embarca cabos montados de nosso vasto e completo estoque de componentes de RF e microondas no mesmo dia de seu pedido. Muitos de nossos cabos montados de RF e Microondas são compatíveis com as normas  RoHS e REACH. A Pasternack oferece o mais amplo e completo estoque de RF e microondas disponível no mercado. Suporte técnico especializado e atendimento personalizado ao cliente estão disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 para Estados Unidos ou Canadá e +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de cabos montados no Brasil, por favor entre em contato

com a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018