Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Pasternack Adapters

Adaptadores RF

 

A linha de adaptadores da Pasternack Enterprises RF inclui 746 part numbers,

que em sua maioria atendem às normas RoHS e REACH. A Pasternack

Enterprises oferece 276 tipos de adaptadores em série e 470 adaptadores

entre séries, além de adaptadores RF “T” e “Cruz”. Os adaptadores da

Pasternack também possuem 41 tipos de interfaces de conexão como SMA,

TNC, N e BNC.

 

Os adaptadores da Pasternack estão disponíveis nas versões macho, fêmea, plugue, “jack”, receptáculo ou assexuado em impedâncias de 50, 75, 78 ou 95 Ohm, com polaridade normal ou reversa. Os adaptadores da Pasternack Enterprises RF estão disponíveis com interfaces QD (desconexão rápida), “push on” ou padrão, bem como reta, a 45 graus, com ângulo radial ou ângulo reto. A Pasternack também oferece adaptadores RF de desempenho padrão ou alto, com corpo de latão e aço inoxidável, além de algumas configurações de painel dos tipos hermética, anteparo ou com 4 furos.

 

Nossa fábrica com certificação ISO 9001-2008 oferece embarques diários de adaptadores RF de nosso vasto e completo estoque de componentes de RF e microondas. Nosso serviço de atendimento e suporte técnico para clientes está disponível através dos e-mails sales@pasternack.com ou techsupport@pasternack.com e também pelos telefones 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países.

 

Para suporte técnico local e compras de adaptadores no Brasil, por favor entre em contato

com a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018