Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

RF Mixers

Misturadores de RF

 

Os misturadores de RF da Pasternack (também conhecidos como misturadores

duplos balanceados ou misturadores de frequência) são circuitos passivos de

microondas que podem criar novas frequências quando dois sinais são

aplicados a ele. Com misturadores passivos de RF a frequência de saída é

sempre mais baixa do que a soma das duas frequências de entrada. As duas

frequências de entrada, conhecidas como RF e LO, modulam dentro do misturador

de rádio frequência para criar uma frequência de saída IF.

 

Os misturadores de RF de 50 Ohm estão disponíveis apenas com conexões SMA. Nossos misturadores de RF possuem frequências operacionais RF e LO de entrada variando de 2 a 18 GHz e frequências de saída IF entre DC e 8 GHz. Os misturadores de frequência da Pasternack têm uma potência máxima de LO de 10 dB e uma perda máxima de conversão LO de 7.3 dB. A maioria de nossos misturadores de RF atende às normas RoHS e REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca misturadores de RF de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de misturadores de RF no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018