Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Coaxial RF Terminations

Terminações RF

 

Nossas terminações RF (também conhecidas como carga RF ou carga

fantasma) estão disponíveis com conexões de 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, BNC,

C, Mini SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP ou TNC. As terminações

RF da Pasternack estão ordenadas em duas categorias: alimentação direta e

carga RF. As terminações RF da Pasternack Enterprises possuem versões padrão e

de precisão e muitas delas atendem às normas RoHS e REACH. Modelos de terminações RF

de 0.25 Watts, 0.5 Watts, 1 Watts, 2 Watts, 5 Watts, 10 Watts, 25 Watts, 50 Watts e 100 Watts estão disponíveis para embarque no mesmo dia da colocação do pedido.

 

Os produtos de terminação RF da Pasternack são oferecidos com impedâncias de 50 Ohm, 75 Ohm ou 93 Ohm. As taxas de frequência para estas terminações RF variam desde DC até 50 GHz e estão disponíveis com conexões do tipo fêmea, macho, macho-fêmea, “jack” e plugue. Nossas variedades de terminações RF atendem às normas RoHS e REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca terminações RF de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de terminações RF no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018