Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

RF Limiters

Limitadores de RF

 

Os limitadores de RF da Pasternack são dispositivos de banda larga passivos,

utilizados em receptores para proteger componentes RF e também são

utilizados para nivelar as potências das aplicações. Os limitadores de RF e

microondas possuem limites de nivelamento de potência de +9 dBm e uma

entrada de potência máxima de 1 W CW. Os limitadores de potência RF da

Pasternack estão disponíveis em dois modelos básicos incluindo os limitadores

de diodo PIN-PIN e os limitadores de diodo PIN Schottky.

 

Os limitadores de RF estão disponíveis com conexão SMA. Nossos limitadores de RF de banda larga possuem capacidades de frequência variando de 500 MHz ate 18 GHz, dependendo do tipo e modelo. Os limitadores RF da Pasternack Enterprises possuem uma perda de inserção muito baixa em um máximo de 2.5 dB. A maioria de nossos limitadores atende às normas RoHS e REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca limitadores de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de limitadores de RF no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018