Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Matching Pads

Blocos de Casamento

 

Os blocos de casamento da Pasternack (também conhecidos como

transformadores resistentes à impedância ou blocos de perda mínima) são

componentes coaxiais passivos que permitem um casamento de impedância

entre sistemas de 50 Ohm e de 75 Ohm sem introduzir reflexão excessiva no

circuito. Os blocos de casamento da Pasternack são ideais para aplicações que

necessitam conectar um cabo de 50 Ohm em um sistema de 75 Ohm.

 

Os blocos de casamento da Pasternack estão disponíveis em muitas configurações conectorizadas fêmeas/macho, em série e entre séries, incluindo modelos N, BNC, SMA, TNC e F. Muitos de nossos blocos de casamento atendem às normas  RoHS e REACH. Os blocos de casamento da Pasternack possuem níveis muito bons de VSWR variando entre 1:20:1 e 1:35:1 e possuem precisão de 0.5 dB. Nossos blocos de casamento possuem frequências variando de 500 MHz até 3 GHz. O máximo de perda por atenuação para nossos blocos de casamento é de 5.7 dB.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos os blocos de casamento de frequência de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de blocos de casamento no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018