Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

RF Noise Sources

Fontes de Ruído RF (Geradores de Ruído)

 

As fontes de ruído coaxial RF (também conhecidas como geradores de ruído)

são componentes de microondas baseados em diodo que produzem um ruído

branco para avaliação da performance do sistema como por exemplo figura de

ruído. As fontes de ruído / geradores de ruído estão disponíveis com duas

saídas de ruído diferentes incluindo fontes de ruídos médios e fontes de

ruídos altos.

 

As fontes de ruído de RF de 50 Ohm estão disponíveis com saídas RF SMA e entradas de bias BNC ou conexões de entrada SMA. Nossos geradores de ruído possuem frequências de operação variando de 1 a 8 GHz. Estas fontes de ruído possuem uma saída máxima de ruído entre 15.5 dB e 35 dB de média de excesso de ruído (ENR). A maior parte de nossas fontes RF coaxiais de ruído atende às normas RoHS e REACH.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca fontes de ruído de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de fontes de ruído coaxial RF no Brasil, por favor entre em contato

com a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

RF Noise Sources

Lista completa de

Fontes de Ruído RF

em inglês

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018