Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Power Dividers

Divisores de Potência

 

Os divisores de potência da Pasternack estão disponíveis com impedância de

50 ou 75 Ohms. Os divisores de potência da Pasternack podem ser comprados

com configurações de 2, 3, 4, 6, 8, ou 12 portas de saída, enquanto que os

divisores de potência de 75 Ohms estão disponíveis em configurações de 2, 4

ou 8 portas de saída. A maioria de nossos divisores de potência RF atende às

normas RoHS e REACH.

 

Os divisores de potência de 50 Ohms da Pasternack podem ser solicitados com conectores de 2.92mm, BNC, N ou SMA. Nossos divisores de potência de 75 Ohms estão disponíveis apenas com conectores BNC. As taxas de potência dos divisores de potência de RF e microondas da Pasternack variam entre 1 a 50 watts dependendo de seu modelo. A taxa de frequência para nossos divisores de potência varia desde DC até 26.5 GHz.

 

A fábrica com certificação ISO 9001:2008 da Pasternack embarca todos os divisores de potência de seu estoque no mesmo dia que você coloca seu pedido. A Pasternack Enterprises oferece o mais amplo e completo estoque de componentes de RF e microondas disponível. Suporte técnico especializado e atendimento ao cliente estão sempre disponíveis para atendê-lo (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de divisores de potência no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018