Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Distribuidor Oficial Pasternack para o Brasil

Pasternack RF Connectors

Conectores RF

 

A categoria de conectores da Pasternack Enterprises inclui 1700 part numbers,

a maioria dos quais atende às normas RoHS e REACH. Nossos conectores RF para

aplicações estão disponíveis nas séries 1.0/2.3, 1.6/5.6, 1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm,

3.5mm, 3/4”-20, 7/16, Banana, BNC, BNC, Twinax, C, D-Sub, F Type, FAKRA, FME,

GR874, HN, LC, Cartão MC, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF, MMCX, Tipo N,

QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF ou UMCX. Os

conectores desta categoria terão terminações em cabo coaxial, em um terminal ou em uma placa de circuito impresso (PCB).

 

Os conectores da Pasternack são fabricados nos padrões macho, fêmea, plugue, “jack”, receptáculo ou assexuados, com impedância de 50 ou 75 Ohms com polaridade padrão, polaridade reversa ou em desenho de rosca reversa. Nossos conectores RF estão disponíveis com interfaces padrão, de desligamento rápido (QD) ou “push on”, bem como direto, a 45 graus, com ângulo reto ou ângulo reto suave. Oferecemos conectores RF com níveis de desempenho padrão e de precisão, construídos em latão ou aço inoxidável. Outras opções de conectores RF incluem configurações do tipo hermético, anteparo e painel de 2 ou 4 furos.

 

Nossa fábrica com certificação ISO 9001-2008 embarca conectores no mesmo dia de nosso vasto e completo estoque de componentes de RF e microondas. Nosso serviço de atendimento e suporte técnico para clientes está disponível para atendê-lo. A Pasternack pode ser contactada através de email ou telefone (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com ou 866-727-8376 para os Estados Unidos e Canadá ou +1-949-261-1920 para outros países).

 

Para suporte técnico local e compras de conectores no Brasil, por favor entre em contato com

a Vermont Representações pelo telefone 55 (11) 3726-6655

Vermont Representações

Rua Dom Armando Lombardi, 557 - 4o andar

05616-011  - São Paulo / SP - Brasil

Fone: 55 (11) 3726 6655

Fax: 55 (11) 3722 2791

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018